Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0HKJ

BKS-S137-19/GS92-PC-00,3

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Doporučená alternativa
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
36 V DC / 30 V AC
Krytí
IP 67