Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0HME

BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-150

Kabely pro produkty BPI

Připojení
Zásuvka M23 × 1, přímá, 19pólová
Kabel
PUR černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
19
Průřez vodiče
0.50 mm² + 1.0 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
Zásuvka M23 × 1, přímá, 19pólová
Kabel
PUR černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
19
Průřez vodiče
0.50 mm² + 1.0 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
125 V DC / 125 V AC