Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely pro produkty BPI
Připojení
Zásuvka M23 × 1, přímá, 19pólová
Kabel
PUR černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
19
Průřez vodiče
0.50 mm² + 1.0 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
| BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-300 | BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-300 | |
|
9.604,10 CZK
Ceníková cena
|
9.604,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M23 × 1, přímá, 19pólová | Zásuvka M23 × 1, lomená, 19pólová |
|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 19 | 19 |
| Průřez vodiče | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 125 V DC / 125 V AC | 125 V DC / 125 V AC |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD