Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-020 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.125,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE stíněný tyrkysově modrá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný zelená, 2 m |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 5E | - |
| Počet vodičů | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...75 °C | -30...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 42 V DC / 30 V AC | 60 VDC / 48 VAC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 0.5 A |
| Krytí | IP 20 / IP 20 | IP 20 / IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | -40...80 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD