Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-006 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-010 | |
|
931,90 CZK
Ceníková cena
|
975,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE stíněný tyrkysově modrá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný zelená, 1 m |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 5E | - |
| Počet vodičů | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...75 °C | -30...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 42 V DC / 30 V AC | 60 VDC / 48 VAC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 0.5 A |
| Krytí | IP 20 / IP 20 | IP 20 / IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | -40...80 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD