Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0HRP

BCC M425-0000-1A-030-VS85N6-050

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC Shielded gray, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG/24 AWG
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC Shielded gray, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG/24 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
EAC