Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Rozhraní
DeviceNet Thin
Kabel
PVC stíněný šedá, 0.6 m
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
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M425-3A-330-VS85N6-006 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-006 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-010 | |
|
-
Ceníková cena
|
631,10 CZK
Ceníková cena
|
682,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Rozhraní | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kabel | PVC stíněný šedá, 0.6 m | PVC stíněný šedá, 0.6 m | PVC stíněný šedá, 1 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD