Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0HT6

BCC A315-M425-3E-330-PS85N6-010

Propojovací kabely

Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
ne
Indikace funkce
ne
Rozhraní
DeviceNet
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
ne
Indikace funkce
ne
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PUR stíněný šedá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11