Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0HWC

BCC M42C-M41C-3A-325-PX0C25-100

Nestíněné kabely snímačů

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 12-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 12-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
12
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
M12x1-Zásuvka, lomený, 12-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 12-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
12
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.5 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K