Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0J0N

BCC W323-W313-30-300-BW8334-003

Vysoce výkonné svařovací kabely

Připojení 1
M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 0.3 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...130 °C
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
M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 0.3 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...130 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...125 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65 / IP 65