Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Připojení 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 16 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-160 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-160 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-150-C009 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-150 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.673,00 CZK
Ceníková cena
|
3.087,50 CZK
Ceníková cena
|
2.563,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
| Rozhraní | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kabel | PUR stíněný zelená, 16 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný zelená, 16 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný zelená, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný zelená, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 60 V DC | 60 V DC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD