Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0J3U

BCC M318-0000-10-069-PX4825-020-C033

Bezpečnostní kabely AIDA standard

Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
Kabel
PUR žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
Zásuvka M8 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
Kabel
PUR žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K