Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0J4N

BCC M214-M213-30-300-PS0414-030

Propojovací kabely

Připojení 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Připojení 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Kabel
PUR Shielded black, 3.00 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
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
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Připojení 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Kabel
PUR Shielded black, 3.00 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
CE
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11