Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0J4R

BCC M214-M213-30-300-PS0414-050

Propojovací kabely

Připojení 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Připojení 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Kabel
PUR Shielded black, 5.00 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
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
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Připojení 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Kabel
PUR Shielded black, 5.00 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
CE
EAC