Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0J4U

BCC M415-M413-3B-301-PS0350-050

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, B-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 5 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, B-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 5 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
0...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67