Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0J5E

BCC A519-0000-10-088-PX49W8-150

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka 1 1/8", přímá, 9pólová
Kabel
PUR Yellow, 15.00 m
Počet vodičů
9
Průřez vodiče
18 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
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
Zásuvka 1 1/8", přímá, 9pólová
Kabel
PUR Yellow, 15.00 m
Počet vodičů
9
Průřez vodiče
18 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
EAC