Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0J72

BCC E898-E898-90-380-EX68N9-050

Propojovací kabely

Připojení 1
RJ45-Male, straight, 8-pin
Připojení 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Kabel
TPE teal, 5.00 m, Drag chain compatible
Kabel, upozornění
Ethernet
Počet vodičů
8
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
RJ45-Male, straight, 8-pin
Připojení 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Kabel
TPE teal, 5.00 m, Drag chain compatible
Kabel, upozornění
Ethernet
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
42 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 20 / IP 20
Schválení/konformita
CE
EAC