Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0J9Z

BCC M425-0000-1A-010-PX0434-075-C021

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 2)
LED bílá
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní

Alternativní varianty produktu
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 2)
LED bílá
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní
Kabel
PUR černá, 7.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K