Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0JC0

BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-100-C028

Připojovací kabely

Připojení
Konektor M12 × 1, lomený, 4pólový, D kódovaný
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG
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
Konektor M12 × 1, lomený, 4pólový, D kódovaný
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...60 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.5 A