Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR černá, 1.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
1.5 mm²
Alternativní varianty produktu
1.50 m, PUR, 7/8", Zásuvka
2.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
3.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
4.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
5.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
6.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
10.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
12.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
13.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
15.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
20.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
25.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
30.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
35.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
40.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
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
| BCC A314-0000-10-003-PX04A5-015 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-020 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-030 | |
|
755,80 CZK
Ceníková cena
|
860,30 CZK
Ceníková cena
|
1.069,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová | Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová | Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PUR černá, 1.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD