Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
C, ind. 0°/180°-Zásuvka, lomený, 4-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PUR černá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Alternativní varianty produktu
0.30 m, PUR, C, ind. 0°/180°, Zásuvka
0.60 m, PUR, C, ind. 0°/180°, Zásuvka
0.60 m, PUR, C, ind. 0°/180°, Zásuvka
1.00 m, PUR, C, ind. 0°/180°, Zásuvka
1.50 m, PUR, C, ind. 0°/180°, Zásuvka
2.00 m, PUR, C, ind. 0°/180°, Zásuvka
3.00 m, PUR, C, ind. 0°/180°, Zásuvka
5.00 m, PUR, C, ind. 0°/180°, Zásuvka
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
| BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006-C049 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-010 | |
|
391,00 CZK
Ceníková cena
|
379,90 CZK
Ceníková cena
|
397,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | C, ind. 0°/180°-Zásuvka, lomený, 4-pólový | C, ind. 0°/180°-Zásuvka, lomený, 4-pólový | C, ind. 0°/180°-Zásuvka, lomený, 4-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Indikace funkce | LED žlutá | LED žlutá | LED žlutá |
| Ochranný obvod | Potlačovací dioda | Potlačovací dioda | Potlačovací dioda |
| Kabel | PUR černá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 24 V DC / 24 V AC | 24 V DC / 24 V AC | 24 V DC / 24 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67, IP 69K | IP 67 / IP 67, IP 69K | IP 67 / IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD