Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Chemicky odolné kabely (nerezové)
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC S414-E894-8G-672-ES64N9-150-C009 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150 | BCC M414-E894-8G-672-ES24N9-150 | |
|
3.406,40 CZK
Ceníková cena
|
3.271,50 CZK
Ceníková cena
|
3.271,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE stíněný tyrkysově modrá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE stíněný tyrkysově modrá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE stíněný červená, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...80 °C | -20...60 °C | -40...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 50 V AC | 60 V DC | 42 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A |
| Krytí | IP 69K / IP 20 | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | -40...80 °C | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD