Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Alternativní varianty produktu
1.50 m, PUR, M8x1, Zásuvka
2.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
3.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
7.50 m, PUR, M8x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
15.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
20.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
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
| BCC M323-0000-10-001-PX0334-050-C037 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050-C028 | |
|
392,20 CZK
Ceníková cena
|
442,60 CZK
Ceníková cena
|
480,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | LED žlutá |
| Spínací výstup | - | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD