Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
USB-A-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
PVC stíněný černá, 4.8 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
| BCC M415-U024-8F-724-VS04T4-048 | BCC M415-U024-8F-725-VS04T4-028 | |
|
1.021,80 CZK
Ceníková cena
|
1.021,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|
| Připojení 2 | USB-A-Konektor, přímý, 4-pólový | USB-A-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Kabel | PVC stíněný černá, 4.8 m | PVC stíněný černá, 2.8 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V AC | 30 V AC |
| Krytí | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD