Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
Kabel
PUR černá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
| BCC M418-0000-1A-069-PX0825-250 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-250 | BCC M428-0000-1A-069-PX0825-250 | |
|
2.424,60 CZK
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
2.424,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 8pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -40...90 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -5...90 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 36 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 68 | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
| Spínací výstup | - | - | antivalentní |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD