Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0JPF

BCC A396-0000-10-131-VX46W6-050

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 6pólová
Kabel
PVC žlutá, 5 m
Počet vodičů
6
Průřez vodiče
16 AWG
Provozní napětí Ub
600 V DC / 600 V AC
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
Zásuvka 7/8", přímá, 6pólová
Kabel
PVC žlutá, 5 m
Počet vodičů
6
Průřez vodiče
16 AWG
Provozní napětí Ub
600 V DC / 600 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
8.0 A
Krytí
IP 67
Plášť kabelu, barva
žlutá