Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0JPL

BCC A396-A396-30-382-VX46W6-020

Propojovací kabely

Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 6-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 6-pólový
Kabel
PVC žlutá, 2 m
Počet vodičů
6
Provozní napětí Ub
600 V DC / 600 V AC
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 6-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 6-pólový
Kabel
PVC žlutá, 2 m
Počet vodičů
6
Provozní napětí Ub
600 V DC / 600 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
8.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11