Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0JR6

BCC M414-M415-M415-U2091-003

Y slučovače

Připojení 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Připojení 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Kabel
PUR yellow, 0.30 m, Drag chain compatible
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Připojení 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Kabel
PUR yellow, 0.30 m, Drag chain compatible
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
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
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06