Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0JRN

BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-200-C009

Potravinové a nápojové kabely

Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE-V šedá, 20 m
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
Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE-V šedá, 20 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...105 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K
Plášť kabelu, barva
šedá
Schválení/konformita
CE
Ecolab