Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0JTC

BCC C3B4-0000-10-003-YX84A5-050-C009

Potravinové a nápojové kabely

Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE-V šedá, 5 m
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
Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE-V šedá, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
10.0 A
Krytí
IP 69K
Plášť kabelu, barva
šedá
Schválení/konformita
CE
Ecolab