Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0JTT

BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-050-C009

Potravinové a nápojové kabely

Special characteristics
Washdown
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
TPE-V šedá, 5 m
Počet vodičů
4
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Special characteristics
Washdown
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
TPE-V šedá, 5 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
10.0 A
Krytí
IP 69K / IP 69K
Schválení/konformita
CE
Ecolab
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11