Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Stíněné senzorové kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
| BCC M415-M413-3A-301-PS0334-030 | BCC M415-M414-3A-708-PS0334-050 | BCC M415-M413-3A-301-PS0334-050 | |
|
1.055,20 CZK
Ceníková cena
|
1.195,20 CZK
Ceníková cena
|
1.177,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR stíněný černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD