Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0JUF

BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-200-C009

Potravinové a nápojové kabely

Special characteristics
Washdown
Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, D kódovaný
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
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
Special characteristics
Washdown
Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, D kódovaný
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...60 °C
Provozní napětí Ub
60 VDC / 0 VAC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.5 A
Krytí
IP 67, IP 69K
Plášť kabelu, barva
zelená
Schválení/konformita
CE
Ecolab