Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Potravinové a nápojové kabely
Special characteristics
Washdown
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
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
| BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-100-C009 | BCC M414-M414-3D-331-PS54N2-100 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-100 | |
|
2.540,40 CZK
Ceníková cena
|
2.016,80 CZK
Ceníková cena
|
2.016,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný |
| Rozhraní | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kabel | PUR stíněný zelená, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný zelená, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný zelená, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC | 60 V DC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD