Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 3.8 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Alternativní varianty produktu
0.30 m, PUR, M12x1, Zásuvka
0.60 m, PUR, M12x1, Zásuvka
1.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
1.20 m, PUR, M12x1, Zásuvka
1.50 m, PUR, M12x1, Zásuvka
1.80 m, PUR, M12x1, Zásuvka
2.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
2.20 m, PUR, M12x1, Zásuvka
2.80 m, PUR, M12x1, Zásuvka
3.10 m, PUR, M12x1, Zásuvka
3.80 m, PUR, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
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
| BCC W425-W414-3A-304-MW8434-038 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-031 | BCC W415-W414-3A-304-MW8434-035 | |
|
1.256,20 CZK
Ceníková cena
|
1.170,50 CZK
Ceníková cena
|
1.219,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR černá, 3.8 m | PUR černá, 3.1 m | PUR černá, 3.5 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD