Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR žlutá, 0.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Alternativní varianty produktu
0.50 m, PUR, M12x1, Zásuvka
0.60 m, PUR, M12x1, Zásuvka
1.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
2.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
3.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
4.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
15 m, PUR, M12x1, Zásuvka
20.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
25 m, PUR, M12x1, Zásuvka
30 m, PUR, M12x1, Zásuvka
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
| BCC M418-M418-3A-728-PX4825-005-C033 | BCC M418-M418-3A-320-PX4825-006-C033 | BCC M418-M418-3A-320-PX4825-010-C033 | |
|
1.020,10 CZK
Ceníková cena
|
980,60 CZK
Ceníková cena
|
1.013,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR žlutá, 0.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR žlutá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR žlutá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD