Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0K16

BCC M415-M418-3A-RA140-000

Adaptéry

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, 8-pólový, A-kódovaný
Indikace funkce
ne / ne
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Classic Banner
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
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, 8-pólový, A-kódovaný
Indikace funkce
ne / ne
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A
Krytí
IP 67
Teplota prostředí
-25...85 °C
Schválení/konformita
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06