Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Konektor M12 × 1, lomený, 5pólový, L kódovaný
Kabel
PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-2L-017-PX85A5-050 | BCC M425-0000-2L-150-PX85A5-050 | BCC S425-0000-2L-150-PX85A5-050 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.674,70 CZK
Ceníková cena
|
1.957,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M12 × 1, lomený, 5pólový, L kódovaný | Konektor M12 × 1, lomený, 5pólový, L kódovaný | Konektor M12 × 1, lomený, 5pólový, L kódovaný |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 50 V AC | 63 VDC | 63 VDC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Krytí | IP 65, IP 67, IP 69K | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD