Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0K48

BCC M414-M414-6D-338-ES34N9-100

Kabely Ethernet/Profinet

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.5 A
Krytí
IP 67 / IP 67
Plášť kabelu, barva
oranžová