Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná
Kabel
PUR černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
| BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-200 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-200-C009 | BCC M42C-0000-1A-049-PX0C25-200 | |
|
2.952,60 CZK
Ceníková cena
|
4.273,10 CZK
Ceníková cena
|
2.952,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 12pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 12 | 12 | 12 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -40...105 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...105 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67 | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD