Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0K87

BCC M415-M413-3A-731-PX0334-003-C100

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kabel
PUR black, 0.30 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kabel
PUR black, 0.30 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
cULus
EAC