Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 4 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
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
| BCC M415-M415-3A-313-PX0534-040 | BCC M415-M415-3A-312-PX0534-040 | BCC M415-M415-3A-312-PX0534-045 | |
|
609,80 CZK
Ceníková cena
|
609,80 CZK
Ceníková cena
|
636,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR černá, 4 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 4 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 4.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD