Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vysoce výkonné svařovací kabely
Připojení 1
M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Kabel
FEP odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m
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
| BCC W323-W313-30-602-TW0334-003 | BCC W323-W313-30-602-TW0334-006 | BCC W323-W313-30-602-TW0334-010 | |
|
918,60 CZK
Ceníková cena
|
982,10 CZK
Ceníková cena
|
1.066,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | LED žlutá | LED žlutá |
| Kabel | FEP odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m | FEP odolává jiskrám při svařování černá, 0.6 m | FEP odolává jiskrám při svařování černá, 1 m |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD