Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0KAW

BCC W323-W413-3E-602-BW8334-010

Propojovací kabely

Připojení 1
M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Kabel
TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 1 m
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
M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Kabel
TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 1 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...130 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...125 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65 / IP 65