Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, T-kódovaný
Kabel
PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
| BCC M414-0000-1T-003-PX04A5-030 | BCC M414-0000-1T-003-PX04A5-050 | |
|
921,60 CZK
Ceníková cena
|
1.208,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, T-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, T-kódovaný |
|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 63 V DC / 63 V AC | 63 V DC / 63 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD