Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0KFH

BCC M415-M413-3A-300-PH0334-050

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 5 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...120 °C

Alternativní varianty produktu
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 5 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...120 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC