Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0KH2

BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-300-C046

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Připojení 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Kabel
TPE royal blue, 30 m, Drag chain compatible
Kabel, upozornění
Ethernet
Počet vodičů
4
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Připojení 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Kabel
TPE royal blue, 30 m, Drag chain compatible
Kabel, upozornění
Ethernet
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
42 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 20
Schválení/konformita
CE
EAC