Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0KK2

BCC M425-M415-3A-312-PV3534-020

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Female, right-angle, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant Orange, 2 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
M12x1-Female, right-angle, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant Orange, 2 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC