Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0KK8

BCC M415-M415-3A-312-PV4534-020-C033

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC