Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování žlutá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-312-PV4534-030-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PY4534-030-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-030-C033 | BCC M415-M415-3A-313-PW0534-030 | |
|
812,90 CZK
Ceníková cena
|
751,40 CZK
Ceníková cena
|
751,40 CZK
Ceníková cena
|
617,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR odolává jiskrám při svařování žlutá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování žlutá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování žlutá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD